Mon interlocuteur
Sélectionner un département

"Système E4/0" - applications

Secteurs industriels et applications types:

Robotique et manipulation, convoyage, secteur du froid, machines de construction, machines-outils, usinage du bois, machines de tous types, semi-conducteurs, salles blanches

Hole drilling facility

The e-chain® provides this drilling machine with ESD protection and weather roofing.

Hole drilling facility    

Centre d'usinage

Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.

Centre d'usinage    

Secteur du bois

Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.

Secteur du bois    

construction de grues

Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile

construction de grues    
Montage vertical suspendu - Système E4/0, possible jusqu'à 40 m

Montage vertical suspendu - Système E4/0, possible jusqu'à 40 m

 
Mouvement circulaire - Système E4/0

Mouvement circulaire - Système E4/0

 
Montage glissant - Système E4/0, réalisé jusqu'à 500 m

Montage glissant - Système E4/0, réalisé jusqu'à 500 m

 
Chaînes Porte-Câbles imbriquées en autoportance - Système E4/0

Chaînes Porte-Câbles imbriquées en autoportance - Système E4/0

 
Les étriers d'élargissement pour le Système E4/0 permettent un guidage sûr du flexible d'aspiration d'un ø de 250 mm

Les étriers d'élargissement pour le Système E4/0 permettent un guidage sûr du flexible d'aspiration d'un ø de 250 mm

 
Exemple de montage en autoportance FLG - Système E4/0

Exemple de montage en autoportance FLG - Système E4/0

 
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers.