Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Applications : Système E4/light

E4/light : les avantages du système E4/light se font ressentir en deux endroits : l'épaisseur réduite des maillons latéraux (sur tous les types) et une entretoise fine (sur certains types : 14240, 14340, 1640). Réduction du poids, espace intérieur accru et réduction du prix sont obtenus avec un compromis en termes de résistance. Les chaînes E4/light permettent de réaliser des solutions avec un rapport qualité-prix optimal dans de nombreux secteurs. Notamment pour les courses courtes, les montages suspendus et les petits montages debout. Les chaînes 'E4/light sont souvent les premières à prendre en considération.

Secteurs industriels et applications types:

Machines-outils (gaines fermées et chaînes ouvertes E4/light), usinage de matériaux, machines de découpe de pierre, machines d'usinage du bois, génie mécanique général, véhicules, machines de construction, utilisation limitée pour les courses longues.

E4/light convient bien au montage suspendu

E4/light convient bien au montage suspendu

 
Mouvement circulaire possible (même avec double rayon de courbure

Mouvement circulaire possible (même avec double rayon de courbure "RBR")

 
E4/light est idéal pour les machines-outils

E4/light est idéal pour les machines-outils

 
Série 1640 pour des câbles d'une section allant jusqu'à 100 mm

Série 1640 pour des câbles d'une section allant jusqu'à 100 mm

 
Montage vertical debout : système E4/light, possible jusqu'à 6 m

Montage vertical debout : système E4/light, possible jusqu'à 6 m

 

Bow chain

In customized special purpose machines for model- and mold-making, four different energy supply systems are used due to the high demands and low space requirement.

Bow chain    

Loading and unloading facility

These units can be used whenever wooden panel materials have to be transported, stacked, stored, turned or sorted.

Loading and unloading facility    

CNC machining centres

There are no standard component assemblies with these machining centres, because everything is tailor-made to customers’ specific wishes.

CNC machining centres    
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers.