Chaînes Porte-Câbles destinées aux salles blanches sur banc d'essai
Les salles blanches ont des exigences très strictes en termes de résistance à l'abrasion des composants en mouvement. Les Chaînes Porte-Câbles des Séries E6 et E14 ont été testées par le Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) dans le département production en salle ultra-blanche et microproduction.
Résultat :
en vertu de VDI 2083 feuillet 8 (aptitude aux salles blanches d'équipements), la Chaîne Porte-Câbles testée de la Série E6 peut être utilisée dans des salles blanches de classe ISO 3 (en vertu de DIN EN ISO 146441-1) à des vitesses de déplacement de v = 1 m/s et v=2 m/s. La Chaîne Porte-Câbles de la Série E14 convient même aux salles blanches de la classe ISO 2 à une vitesse de déplacement de 1 m/s. Le plus frappant dans ce résultat fort convaincant est qu'il s'agit, pour les quatre formes testées, de variantes igus® standard, et non de produits en matériaux spéciaux.
Le résultat des tests permet de toujours fournir le produit le mieux adapté aux exigences personnelles du client, avec une attestation d'homologation valide dans le monde entier.