Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Applications avec systèmes de chaînes igus®

Courses longues (441 m) avec Rol e-chain®
Masses de remplissage élevées (60 kg/m) Système E4.
Série triflex® sur une ligne de fabrication de réservoirs en plastique
readychain® en immersion. Système E4 et chainflex® CF9
readychain® pour des mouvements combinés sur des machines-outils
Fonctionnement silencieux : Série E6.52 à grande vitesse (15 m/s)
Installation de crash-test : vitesse de 22 m/s et accélération de 784 m/s2
Mouvements complexes avec triflex®R
Salles blanches et triflex® R
Maillons intermédiaires sur E2 et E4 pour les gros câbles, et tuyaux
Mouvements en zigzag, 36 m de haut avec le système E4/4
Système E6 - accélérations élevées et sécurité ESD
Application en autoportance - Système E4/0
Sur chant en autoportance - E4 Système R188
Chaînes Portes-Câbles imbriquées - Système E4/0
Application glissante - Système E4, réalisé jusqu’à 500 m
Sur chant en version glissante - Système E4/4
Applications glissantes Système E4
Montage vertical debout - Système E4/light, possible jusqu’à 6 m
Mouvement circulaire - Système E4
Chaînes juxtaposées, individuelles ou à plusieurs bandes - Zipper
Montage vertical suspendu - Système E4, possible jusqu’à 40 m
Mouvements en spirale et circulaires - Série twisterchain
Mouvement combiné - Série triflex®