Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Mise au point spécialement pour les sallles blanches

La chaîne porte-câbles igus® CRC est équipée d´un tuyau annelé ovale résistant à l´abrasion qui évite toute abrasion potentielle. Tous les composants ont pour mission d´étanchéifier complètement le système de chaînes porte-câbles, éléments de fixation et serre-câbles compris. La chaîne porte-câbles a été certifiée DIN ISO Classe 1 sans réserves par l´Institut Fraunhofer.

L´IPA confirme son aptitude à être pour les salles blanches de Classe 1

Gaine extérieure résistante à l´abrasion

Vitesses élevées possibles

Rayon de courbure défini

Eléments de fixation étanches


Domaines d´utilisation types :Utilisation dans les salles blanches, les applications de pick and place, l´équipement de platines (secteur des semi-conducteurs), la construction automobile, les ateliers de peinture

Chaîne porte-câbles CRC  
Gamme de chaînes porte-câbles
Référence:
Réf. Hi Ha Bi Ba R    
 CRC.255.03.150.01.1 24 59 38 102 150 Sur demande 
 CRC.255.03.175.01.1 24 59 38 102 175 Sur demande 
 CRC.255.03.225.01.1 24 59 38 102 225 Sur demande 
 CRC.255.03.250.01.1 24 59 38 102 250 Sur demande 
 CRC.255.10.150.01.1 25 62 103 182 150 Sur demande 
 CRC.255.10.175.01.1 25 62 103 182 175 Sur demande 
 CRC.255.10.200.01.1 25 62 103 182 200 Sur demande 
 CRC.255.10.225.01.1 25 62 103 182 225 Sur demande 
 CRC.255.10.250.01.1 25 62 103 182 250 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Gamme d´éléments de fixation :
Réf.    
 CRC.2550.03.12.01.1 Sur demande 
 CRC.2550.10.12.01.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog