Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Exemples d'applications réussies dans le secteur des grues

Grues portuaires

Lourdes charges, durée d'exploitation élevée, conditions climatiques très variées... Les grues utilisées dans les ports doivent être extrêmement performantes. Et elles font souvent appel à nos chaînes porte-câbles et à nos câbles souples. Ces produits font leurs preuves depuis des années dans plus de 10.000 ports grâce à des matériaux sans entretien résistants à la corrosion et à une longue durée de vie. Parmi ces grues, on trouve par exemple des grues de transbordement (STS), des grues de manutention en vrac, des grues RTG et RMG, des grues à portique, des spreaders et des reach-stackers pour conteneurs. Là où le temps presse et où la sécurité doit être garantie, les chaînes porte-câbles sont une alternative fiable, à faible entretien et aussi à moindre niveau sonore aux rails conducteurs, aux guirlandes et aux enrouleurs à moteur.

Grue à conteneurs dans le port de Hambourg

Quatorze portiques pour conteneurs se trouvant dans le terminal à conteneurs HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) ont été équipés de chaînes porte-câbles pour l'alimentation en énergie et en signaux des chariots.

Grue STS à Anvers

Grues STS

12 grues STS effectuant des courses parfois supérieures à 400 mètres dans le port d'Anvers ont été équipées de chaînes porte-câbles heavy duty.

Grue de chargement de conteneurs

La présence d'un quartier d'habitation à proximité immédiate du port a amené l'exploitant à équiper une grue d'une chaîne porte-câbles à roulettes P4 peu bruyante et fiable.

Grue de déchargement de navires

Sur la flèche de cette grue STS, des chaînes porte-câbles remplacent le système à guirlandes préalablement utilisé et permettent à l'exploitant de gagner du temps et de faire des économies.

Portique

Le remplacement de l'ancien guidage des câbles par notre chaîne porte-câbles P4 a permis d'augmenter la durée de vie de la grue. La chaîne est moins bruyante et l'usure a aussi considérablement diminué.

Chaîne porte-câbles à roulettes sur une grue STS

Une chaîne porte-câbles à roulettes sûre et fiable a été utilisée pour la transmission de l'énergie et des données nécessaires au déplacement très rapide du chariot.

Ponts roulants

Les ponts roulants sont destinés à déplacer des charges au-dessus du sol, dans un bâtiment, par exemple dans des halls de production et de montage. Temps d'immobilisation courts, faible besoin en entretien et sécurité de fonctionnement des équipements sont souhaitables, tant sous leur aspect commercial que sous l'aspect de la sécurité au travail. Nos systèmes de guidage de l'énergie ont été mis au point pour différentes conditions d'utilisation et aussi pour répondre aux différentes normes des marchés internationaux. De conception toujours optimale, comme système complet ou sous forme de composants simples, avec une durée de vie calculable.

Grue dans une cimenterie

Une chaîne porte-câbles convainc par sa flexibilité, sa variabilité et son montage compact sur un système de grue assurant le stockage et l'évacuation des boues d'épuration dans une cimenterie.

Pont roulant : 50 % d'espace de stockage en plus

La hauteur de montage disponible sur ce pont roulant était extrêmement faible. Notre chaîne porte-câbles préconfectionnée a permis de créer 50 % d'espace de stockage en plus.

Pont roulant résistant aux produits chimiques

Des systèmes de chaînes porte-câbles en polymère utilisés pour l'alimentation en énergie des grues de process font leurs preuves depuis quelques années dans cette usine de galvanisation à chaud où ils sont très exposés aux acides.

Ponts roulants dans une fonderie

Ces trois ponts transportent des récipients avec du métal en fusion dans une fonderie. L'environnement très chaud et la forte présence de saleté devaient fortement solliciter le guidage des câbles.

Pont roulant dans le traitement des métaux

Nos chaînes porte-câbles montrent ce dont elles sont capables dans cette application sur un pont roulant. Elles y fonctionnent depuis trois ans sans la moindre panne malgré une forte exposition à la poussière et aux copeaux très chauds.

Pont roulant à coils dans une aciérie

Pont roulant à coils dans une aciérie

Les enrouleurs de câbles à moteur de ce pont à coils exigeaient beaucoup d'entretien. C'est pour cela qu'ils ont été remplacés par notre système e-spool.

Portique dans une aciérie

Portique dans une aciérie

Ce pont roulant installé dans une aciérie transporte des billettes à l'aide d'une traverse magnétique. Pour l'alimentation en énergie du mécanisme d'orientation, les ingénieurs ont choisi une chaîne porte-câbles de la série triflex pour remplacer le système à collecteur tournant utilisé auparavant.

Grue à déchets

Grue à déchets
Dans cette entreprise de gestion des déchets en Belgique, les câbles non protégés de deux ponts roulants ont été remplacés par nos chaînes porte-câbles.

Portiques dans une usine de béton

Dans le contexte difficile du travail du béton, les chaînes porte-câbles contribuent à la robustesse et à la fiabilité des ponts roulants.

Système guidefast pour portique

Pont roulant bipoutre
Le fabricant US-américain Piedmont Hoist and Crane a choisi le système modulaire à goulottes de guidage guidefast, très pratique, pour un portique.

Course de 70 m dans une usine d'incinération des déchets

Dans l'usine d'incinération des déchets d'Eschweiler, en Allemagne, les câbles non protégés ont été remplacés par une chaîne porte-câbles conçue pour une utilisation dans un milieu très difficile.

Grues de chantier naval

Les grues pour chantier naval impliquent généralement le levage de fortes charges et des chariots effectuant des courses longues atteignant parfois 200 m. Face au poids important des câbles, les chaînes porte-câbles doivent toujours fonctionner de manière fiable et ménageant les câbles qu'elles guident. Elles doivent aussi être compactes, une qualité exigée pour les halls de chantier naval.Pour répondre à ces exigences, nous proposons à nos clients une vaste gamme de chaînes porte-câbles heavy duty, de câbles et de goulottes de guidage pour les courses longues et les masses de remplissage élevées.

Chaîne porte-câbles avec une masse de remplissage de 61 kg/m

Deux chariots d'un pont roulant Goliath monopoutre ont été équipés de nos chaînes porte-câbles à roulettes et de câbles chainflex. Une des chaînes porte-câbles déplace une masse de câbles de 61 kg/m.

Chaînes porte-câbles à roulettes pour grue de chantier naval de 1 500 t

Conçues pour des projets de grande taille, les deux chaînes porte-câbles à roulettes heavy duty alimentent deux chariots en énergie, de manière sûre et sur une course de 122 m.

Alimentation de 16 chariots pour une grue Goliath

Cette gigantesque grue Goliath d'une charge utile de 15 000 tonnes ne compte pas moins de 16 chariots. Nos chaînes porte-câbles à roulettes prennent en charge le guidage sûr des câbles.

Fonctionnement sûr même en cas de typhon

Trois grues portuaires sont actuellement en service dans le port sud de Pudong, à Shanghai. Le guidage de l'énergie et des données vers les gigantesques éléments de levage est réalisé par nos systèmes de chaînes porte-câbles en polymère.


Grues pour produits en vrac

Les grues pour produits en vrac sont extrêmement exigeantes vis-à-vis du guidage des câbles. Si le transport de produits en vrac se fait parfois sur plusieurs centaines de mètres, tous les composants doivent résister aux conditions climatiques extérieures toute l'année. Sans compter la forte présence de saleté et de poussière, lors du transport de minerais, de sable ou de gravier par exemple, qui exige des chaînes porte-câbles très robustes, résistantes à la corrosion, sans entretien et à longue durée de vie.

Chaîne porte-câbles en polymère dans une aciérie

Dans le poste de déchargement de métal brut et de ferraille de cette aciérie, une chaîne porte-câbles en polymère remplace la chaîne en métal auparavant utilisée qui posait problème.

Chargeur de navire dans le port de Wismar, sur la mer Baltique

Dans le cadre des mesures de réaménagement du port de Wismar sur la mer Baltique, un chargeur de navire qui servait à l'origine uniquement au transbordement de potasse a été transformé pour la manutention de différents produits en vrac.

Chaîne porte-câbles à roulettes dans un déchargeur de navires

En Malaisie, deux chaînes porte-câbles à roulettes effectuent une course de 441,3 m sur deux gigantesques grues pour produits en vrac destinées au transport de charbon.

Course de 550 m dans une mine de taconite

Une chaîne porte-câbles en polymère exigeant peu d'entretien a été installée sur un système de convoyage de roche d'une course de 550 m dans une mine de taconite se trouvant aux États-Unis.

Grue pour produits en vrac dans une centrale au lignite

Dans cette centrale au lignite de République tchèque, l'empileur est alimenté en énergie, en données et en agents par une chaîne porte-câbles en polymère qui y effectue une course de 615 m.

Course la plus longue avec des chaînes porte-câbles à roulettes

Pour deux excavatrices à godets d'un client international, nous avons réalisé la course la plus longue du monde avec une chaîne porte-câbles à roulettes.

Excavatrice à godets pour l'extraction de craie

Un robuste guidage de l'énergie e-loop® est utilisé pour l'alimentation en énergie sûre et peu gourmande en entretien du déverseur de cette excavatrice à godets assurant l'extraction de craie.

Grues extérieures

Les grues et les guidages des câbles utilisés à l'extérieur doivent pouvoir résister à des conditions climatiques rudes. La grande résistance à la corrosion, aux vents forts et à l'abrasion des guidages de l'énergie qui sont souvent sans protection garantit une longue durée de vie et une sécurité de planification importante dans l'exploitation quotidienne.

Chaîne porte-câbles dans une installation de traitement de vase

Dans cette gigantesque installation de traitement de vase à Anvers, une chaîne porte-câbles en polymère garantit une longue durée de vie des équipement malgré sa forte masse de remplissage.

Nouveau guidage des câbles pour des grues d'aciérie

Le fournisseur de technologie ferroviaire Corus Rail a remplacé par nos chaînes porte-câbles les guirlandes des grues intérieures et extérieures de son aciérie.

Logement des roues du chariot de la grue

Chariot
Ce chariot installé sur une poutre de grue effectue ses mouvements en extérieur. Les logements de ses roues doivent donc exiger aussi peu d'entretien que possible et résister aux intempéries.

Autres comptes rendus d'applications

Recherche d'exemples d'applications


Vous êtes à la recherche d'exemples d'applications pratiques et éprouvées pour un secteur donné ?
Vous trouverez ici des applications réalisées par des clients. Vous pouvez les filtrer en fonction de vos besoins.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.