Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Guidage sûr de tuyaux hydrauliques dans les engins agricoles et de construction

Des chaînes porte-câbles assurent le guidage fiable des câbles sur un chargeur télescopique et un mât de battage de pieux.

Sur ces véhicules agricoles, les différents tuyaux hydrauliques sont soumis à de très fortes sollicitations dues au milieu difficile. C'est pourquoi il est fait appel à des chaînes porte-câbles qui assurent le guidage et la protection des tuyaux malgré les fortes vibrations et les intempéries tout en ayant une longue durée de vie. 

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles des systèmes E2/000
  • Exigences : utilisation dans des conditions difficiles, par mauvais temps et en présence de fortes vibrations. Les guidages doivent donc être très robustes et exiger peu d'entretien.
  • Secteur : agriculture, construction
  • Avantage pour le client : les chaînes porte-câbles protègent les tuyaux hydrauliques utilisés dans les machines agricoles. Elles réduisent donc la fréquence d'échange des tuyaux, augmentant ainsi la fiabilité de la machine tout en diminuant considérablement les coûts de fonctionnement.
Machines agricoles

Problème

Dans ces machines agricoles et de construction de différents fabricants, les chaînes porte-câbles doivent toujours fonctionner parfaitement dans des conditions très difficiles. Elles doivent aussi être très robustes et peu gourmandes en entretien tout en assurant un guidage fiable de tous les tuyaux hydrauliques.
Les deux véhicules examinés ici sont un chargeur télescopique et un enfonce-pieux.
L'avantage du chargeur télescopique pour son utilisateur réside dans le fait qu'il permet de franchir une distance de plusieurs mètres grâce au bras télescopique de la pelle. Il permet par exemple d'atteindre des endroits situés plus haut. Ici, le guidage de l'énergie doit garantir un guidage sûr et constant des tuyaux hydrauliques, que le bras soit sorti ou rentré. Même chose sur l'enfonce-pieux, où les tuyaux sont très sollicités par le dispositif d'enfoncement télescopique et doivent être guidés de manière compacte et sûre. Cette machine avait besoin d'un système extrêmement robuste et durable, en raison notamment des secousses et des vibrations élevées lors de l'enfoncement.

Solution

La solution choisie ? Des chaînes porte-câbles en polymère des systèmes E4.1 et E2/000. Elles conviennent parfaitement aux applications décrites, cochant toutes les cases en termes de robustesse, d'absence d'entretien et de durée de vie. Elles sont aussi résistantes aux intempéries et donc conçues pour être constamment utilisées en extérieur. Un système qui convainc dans les deux applications, et plus encore sur l'enfonce-pieux, en permettant un guidage constamment sûr des câbles et tuyaux même en présence de fortes vibrations et de mouvements constants. La chaîne protège parfaitement les nombreux tuyaux hydrauliques utilisés dans les machines agricoles. Elle contribue donc à une baisse de la fréquence d'échange des tuyaux, augmentant ainsi la fiabilité de la machine tout en diminuant considérablement les coûts de fonctionnement.

Produits utilisés



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.