Mon interlocuteur
Systèmes de chaînes portes-câbles, câbles chainflex®, systèmes confectionnés prêts à l'emploi readychain®

Teddy HADJALI

01.49.84.95.63
Photo
Paliers lisses polymères dry-tech®

Philippe CREACH

01.49.84.98.16
Photo

QuickCad - Configurateur CAO 3D pour Chaînes Porte-Câbles à mouvements circulaires

Vers le configurateur "RBR" (portail CAO 3D)  

Elaboration des modèles CAO 3D par simple saisie du rayon de courbure souhaité de la Chaîne et de l'espace de montage, sans calcul compliqué de la longueur de la Chaîne

Calcul et affichage automatiques de la longueur de la Chaîne et du nombre de maillons

Possibilité de sélection d'éléments individuels : maillon, élément de fixation au point fixe et au point mobile

La Chaîne Porte-Câbles est générée en version complète, avec tôles de guidage et éléments de fixation

Possibilité de placer le point mobile de la Chaîne en un point quelconque de la course

Téléchargement rapide des données CAO, sans inscription

Modèles CAO en 11 formats CAO 3D et en 8 formats CAO 2D.


 
*"RBR" signifie double rayon de courbure sur une Chaîne Porte-Câbles à mouvement circulaire et implique que la Chaîne peut être courbée en deux sens.