Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Robustesse, longue durée de vie et absence d'entretien

Fabrication de matériaux de construction de grande qualité avec des solutions fiables en polymères

Par matériaux de construction, on entend les matériaux qui sont utilisés pour la construction de maisons ou de bâtiments. Quel que soit le type de construction, il est fait appel à des matériaux anorganiques tels que le béton ou le ciment ainsi qu'à des matériaux organiques tels que le bois. Le grand choix de procédés de fabrication dans la construction permet l'utilisation d'un vaste éventail de matériaux. En construction sèche par exemple, il est fait appel à des ébauches industrielles qui sont regroupées et maintenues en place par des vis. Cela permet de ne pas utiliser de matériaux aqueux tels que l'argile ou le béton. Des polymères hautes performances à la mise au point spéciale permettent d'utiliser des chaînes porte-câbles igus dans presque tous les domaines.
Humidité, saleté, copeaux, chaleur, froid, nous avons la solution optimale pour vos besoins et nos matériaux sont totalement exempts de matières telles que l'acier et d'autres métaux. Les systèmes en acier sont remplacés par des chaînes porte-câbles igus dans un nombre croissant de secteurs soumis à de fortes charges en raison des qualités exceptionnelles de celles-ci.

Contacter un Technico-Commercial

Nos produits présentent de nombreux avantages :

  • Structure modulaire économique
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Stabilité élevée malgré un faible poids
  • Absence de corrosion
  • Contrôle par le TÜV

Courses longues

Produits pour la fabrication de matériaux de construction

Chaînes porte-câbles pour les courses longues et les applications heavy duty

Vous pouvez accéder ici aux boutiques en ligne chaînes porte-câbles dédiées aux applications spéciales dans le domaine des fortes charges et des courses longues.

Courses longues & heavy duty

Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients


Des produits testés pour la pratique

Vue du laboratoire de test des systèmes de chaînes porte-câbles:


Plus d'informations

Service livraison igus