Solution
Gollmann avait choisi nos
chaînes porte-câbles easy chain®, notamment celles de la gamme E065 dès 2007, et en a toujours repris depuis. Un peu plus tard, l'entreprise a décidé de faire également confiance à nos câbles. Les préparateurs de commandes de Gollmann communiquant par bus CAN, le choix s'est porté sur des câbles bus de la
gamme chainflex®. L'année dernière, l'entreprise a commandé près de 30 km de câbles rien que pour la la série CF211 chainflex®. Un câble de mesure mis au point pour Gollmann sur la base de la série CF211 a procuré de nombreux avantages en termes d'utilisation du câble.
Quant à la durabilité, nous la garantissons pour 36 mois et/ou maximum 40 millions de cycles (par exemple pour le câble chainflex® CF298).
Gollmann recherchant des composants vraiment fiables et à longue durée de vie,
des tests d'endurance ont été préalablement effectués sur les bancs d'essais de Gollmann pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex®.
A l'origine, Gollmann recherchait des chaînes porte-câbles et des câbles qui aient surtout un tout petit rayon de courbure et puissent donc être utilisés de manière universelle dans les équipements du fabricant. Il y a deux ans, les ingénieurs se sont toutefois penchés avec nous sur la possibilité d'utiliser deux qualités et des gammes moins premium lorsque les rayons de courbure sont moins petits. Cela s'est avéré être une bonne idée, comme l'a montré notamment un calcul de la durée de vie comparatif. Et Gollmann économise depuis des milliers d'euros en câbles tous les ans.
Un autre projet d'optimisation s'attache maintenant aux câbles spéciaux chainflex® notamment pour la technologie de mesure. Ils ont été améliorés au niveau du montage des connecteurs, ce qui a permis de réduire les coûts et de gagner du temps. En règle générale, les chaînes porte-câbles de la gamme E065 sont faciles à monter, les câbles étant tout simplement enfoncés à l'intérieur de la chaîne par le rayon externe.