Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test à long terme d'un module linéaire à courroie crantée sans graisse et sans entretien

Compte rendu intermédiaire sur un essai en cours :

Un test à long terme analyse l'usure d'un moteur pas à pas drylin® E.
Ce test se rapporte à une unité linéaire à courroie crantée de
type ZLW-1040 avec un moteur pas à pas de taille NEMA23. L'unité est entièrement sans graisse et sans entretien. Le test simule le mouvement d'un magasin d'empileuse ou un système de production qui déplace des matériels.

Poids en mouvement : 10 kg

Vitesse : environ 1 m/s

Accélération : environ 3m/s²

Température ambiante : 25°C

L'unité linéaire est testée avec une charge de 10 kg.

Résultat intermédiaire :

Absence d'usure apparente après plus de 1 000 000 cycles. Cela correspond à une distance parcourue de quelque 1 000 km. La prochaine évaluation est prévue à 5 000 000 cycles, soit 5 000 km.

Plus d´informations :

drylin® ZLW- module linéaire à courroie crantée

Module linéaire à courroie crantée sur Paliers Lisses Polymères, sans entretien, pour le positionnement rapide de charges légères.

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®