Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Portiques

Portiques drylin®  

Portiques pluriaxiaux

Les portiques multi-axes sont des éléments de machine qui permettent un déplacement sur une surface, ou dans un espace prédéfini.
Nos portiques drylin® font appel à notre technologie tribologique éprouvée, tous les systèmes étant basés sur des unités linéaires autolubrifiantes qui peuvent ainsi se déplacer en glissement sans apport externe de graisse pendant toute leur durée de vie.
Les domaines d´application types en sont les systèmes d´automatisation destinés au pick and place, la mesure et les contrôles automatisés, la manipulation, l'assemblage, les dispositifs de repérage et de marquage ainsi que les tâches de manipulation pour l´automatisation à tout(s) prix.
Avantages :

Fonctionnement à sec

Fonctionnement silencieux

Insensible à la poussière et à la saleté

insensibles à la corrosion

Système modulaire

Gamme standard prête à être livrée en 24h

Conseil et étude gratuits sur place

Système modulaire

Présentation de la gamme de portiques drylin® d´igus®
 
Vidéo portique en mouvement :
Application de pick-and-place sur un portique d´inspection

 
Des portiques prêts à être livrés en 24 heures  
Boutique portiques en 24h - portiques prêts à être montés
Des portiques standard entièrement confectionnés sur stock, en 24h dans vos locaux !

Le système modulaire d'entraînement drylin® offre des tailles et des longueurs adaptées aux spécifications de votre application, à partir de l'unité. Vous trouverez des portiques entièrement confectionnés ici.

Demander un portique sur mesure  
Le portique qu'il vous faut n'est pas encore disponible sur stock ?
Demandez ici un portique qui corresponde à vos paramètres d´application et de montage.

Les portiques multi-axes drylin® sont réalisés à partir de combinaisons de modules linéaires à courroie crantée de type, taille et d'agencement différents. Il fait appel à différentes combinaisons de modules linéaires en fonction des applications à réaliser.

Types de portique

Portique linéaire 2 axes  
Portique linéaire 2 axes

Les portiques linéaires 2 axes permettent de réaliser des applications verticales par rapport au plan de travail.

Portique cartésien 2 axes  
Portique cartésien 2 axes

Les portiques cartésiens 2 axes se déplacent dans des surfaces prédéfinies. Mesures et contrôles automatisés en sont des exemples d'application types.

Portique cartésien 3 axes  
Portique cartésien 3 axes

Les portiques cartésiens 3 axes permettent de réaliser des applications dans l´espace. Leur principe est basé sur un portique cartésien 2 axes avec le module linéaire à courroie crantée correspondant.

Informations sur les produits igus®
Plaques de montage  
Plaques de montage

Chaînes porte-câbles  
Chaînes porte-câbles

Unité d'entraînement  
Unité d'entraînement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24