Notre gamme de produits offre un vaste choix de câbles haut de gamme pour la technologie linéaire. Les rayons de courbure souvent très petits dans les chaînes porte-câbles, associés à des courses longues ou à des températures extrêmes, posent des problèmes majeurs pour les câbles. Grâce aux nombreux tests effectués dans notre laboratoire, nous sommes en mesure d'offrir des câbles de la meilleure qualité, avec une longue durée de vie, pour les applications les plus exigeantes et les conditions extrêmes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24