Guidage des câbles dans un espace très restreint
Structure spéciale, plate, simple et économique pour le guidage des câbles pour les racks de serveurs et les tiroirs en tout genre.
- Chaîne porte-câbles économique, facile à remplir, avec un rayon de courbure défini
- Nombre réduit de pièce grâce à la structure en bande et pas d'éléments de fixation en plus
- 13 % plus plate que la chaîne porte-câbles standard la plus plate jusqu'à présent, la B17.1.048.0
(tournée de 90°) et pouvant donc être remplie par le haut - Chaîne porte-câbles conçue au plus près des besoins et utilisant moins de matière
- Chaîne porte-câbles compacte pour les tout petits espaces de montage dans les racks de serveurs, etc.