Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Gaines annelées et accessoires pour gaines annelées

Dans certains domaines, il peut s'avérer nécessaire que le câble d'une application ne puisse se déplacer que dans un axe. Notre système de gaine annelée e-rib stabilise les câbles de manière à éviter tout mouvement non souhaité. Sa structure fermée offre une protection supplémentaire au câble et augmente ainsi la durée de vie. Les éléments de guidage latéraux permettent un emploi dans un espace de montage réduit grâce à la fonction autoportante, malgré une grande portée. Le guidage de l'énergie e-skin® est utilisé pour les salles blanches. Ce système mis au point pour les salles blanches séduit par sa structure fermée et par son mécanisme d'ouverture et de fermeture.
 
Industries et applications types :  Applications verticales et suspendues, pick & place, imprimantes, technique médicale, etc.
Chaîne porte-câbles

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat et CFCLEAN

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Principe modulaire pour applications ISO classe 1

  • Structure modulaire et compacte
  • Echange rapide des câbles
  • Convient aux salles blanches en vertu de IPA ISO Classe 1
  • Fiabilité élevée grâce aux éléments toronnés spéciaux CFCLEAN
  • Sur stock

Gaine annelée e-skin

Chaînes porte-câbles e-skin® pour salles blanches

Guidage de l'énergie pour les salles blanches

  • Hauteurs intérieures de 28 à 40 mm
  • Ouverture et fermeture similaire à une fermeture à glissière
  • Faible encombrement
  • Protection contre la poussière et l'eau
  • Classification IPA Classe 1
  • 2ème place au concours de technique des salles blanches Fraunhofer 2018

e-rib

e-rib

Systèmes de gaines annelées

  • 4 tailles pour les tuyaux de sections nominales NW23, NW29, NW36 et NW48
  • Ajout ultérieur facile
  • Pour augmenter la durée de vie des câbles et gaines annelées

Solution câble Scara

Solution câble Scara

Renfort pour gaines annelées Scara

  • Pour les tuyaux de sections nominales de NW29 respectivement I-PISG-29B/S
  • Une colonne vertébrale pour votre robot Scara
  • Ajout ultérieur facile
  • Pour allonger la durée de vie des gaines annelées sur les robots Scara.

Tuyaux protecteurs PMA

Tuyaux protecteurs PMA
  • Pour la protection des câbles électriques souples

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.