Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Centre de tribologie igus® : avantages des tribopolymères*

Centre de tribologie

Les tribopolymères sont des matériaux composites optimisés en termes tribologiques et constituent donc la base de tous les produits et systèmes igus®.

Systèmes de chaînes porte-câbles

Il est essentiel que l'interaction entre les différents composants d'une chaîne porte-câbles soit bonne, par exemple au niveau du frottement entre les câbles chainflex® et les séparateurs. Les matériaux utilisés sont adaptés les uns aux autres afin d'avoir une longue durée de vie, qu'ils soient isolés ou fassent partie d'un système.
La société igus® est le seul fabricant de chaînes porte-câbles au monde à fabriquer celles-ci en polymères. Domaines d'utilisation : secteur off-shore, aciéries, centrales électriques, mines, machines-outils, grues de grande taille, etc. Même chose pour les applications en salles blanches, ESD ou haute température.

Paliers lisses en polymères

Tous les ans, les ingénieurs igus® mettent au point plus de 300 nouveaux composites polymères et en testent les propriétés tribologiques au cours de plus de 10.000 essais effectués dans le laboratoire igus®. Tous les résultats sont ajoutés à une vaste base de données sur les matériaux et le savoir-faire. Des informations fiables sur la durée de vie des paliers lisses polymères iglidur® peuvent être fournies en s'appuyant sur cette base de données. Au fil des années, le rêve des nombreux concepteurs est devenu réalité : des paliers lisses calculables qui n'ont pas besoin du moindre graissage.

Laboratoire de tests, plus de 800 points testés

Plus de 10.000 tests sont effectués tous les ans dans le centre technique igus®.

laboratoire de test

Pour produire 1 litre d'aluminium, l'énergie de 15 litres de pétrole est nécessaire. 1 litre d'acier a besoin de 11 litres de pétrole. 1 litre de plastique exige en moyenne 1,8 litre de pétrole seulement.

Spécialistes de la tribologie

"Quel arbre en plastique convient le mieux à ce palier lisse polymère ?" ou "Quelle sera la durée de vie si du sable vient s'accumuler ?" ou "Pour moi, ce sont les vibrations et les produits de nettoyage qui sont importants, quelle est la meilleure solution ?", à ces questions spéciales et à bien d'autres, nos spécialistes apportent une réponse.
 
Nous nous réjouissons par avance de traiter vos demandes.


*La tribologie touche les domaines du frottement, de l'usure et de la lubrification ainsi que les technologies avec le but d'optimiser les processus de frottement.