Solution
Les
couronnes d'orientation iglidur de la série 04 prêtes à monter sont idéales pour cette application. Leur structure est basée sur des éléments de glissement
fonctionnant à sec et sans entretien en matériau iglidur J combinés à des disques en aluminium anodisé. Les éléments de glissement de cette série sont précontraints, une mesure qui permet d'avoir une
absence de jeu haptique sur toute la durée de vie. Le matériau iglidur J se distingue par un
coefficient de frottement extrêmement bas en fonctionnement à sec et par une
très faible tendance au stick-slip. Il est également
résistant aux produits de nettoyage courants dans le secteur des produits alimentaires et a une
faible absorption d'humidité qui permet son emploi dans un milieu mouillé ou humide.
La couronne d'orientation a une longue durée de vie. Elle peut être calculée avec précision dans notre
outil en ligne grâce aux nombreux essais effectués dans le laboratoire de tests igus, avec des millions de cycles de charge et en adéquation avec les conditions d'utilisation du client.