Pour récupérer le moindre gramme de polymère utilisé dans la production
Lorsqu'une machine de moulage par injection éjecte des pièces, il est possible que certaines d'entre elles ne tombent pas dans le bac prévu à cet effet, mais par terre. Ces pièces sont jetées alors qu'elles n'ont pas le moindre défaut. Que des pièces éjectées de la machine ne tombent pas dans le bac peut a priori sembler exceptionnel. C'est pourtant plus fréquent qu'on ne le croirait et quand on multiplie par le nombre de machines assurant la production, on en est vite à de grandes quantités.
Optimiser les machines et les convoyeurs peut permettre de réduire nettement les pertes. En mettant des couvercles aux bacs par exemple. Colmater les interstices entre le canal d'éjection et le convoyeur avec une feuille magnétique peut aussi y contribuer. Cela peut paraître désuet, mais la somme de ces mesures isolées a suffisamment d'effet pour réduire la quantité de déchets en plastique (qui n'en sont pas) dans le cas présent.
Ces mesures ont permis de réduire le taux de déchets (déchets de production + matériau traité) de 21 % en 2021.