Mon interlocuteur
Sélectionner un site
Le câble le moins cher qui fonctionne bien
est la meilleure solution pour votre application

Câbles pour moteurs : le numéro 1 des câbles en mouvement.

Câbles pour moteurs

Plus grand choix de câbles pour applications en mouvement. 36 mois de garantie. Durée de vie calculable. Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité.

Câbles
au mètre

Câbles non confectionnés  
Plus de 1.350 câbles sur stock

Câbles
confectionnés

Câbles confectionnés  
4.200 câbles confectionnés selon 24 standards fabricant, prêts à expédier à partir de 24 à 48 heures

Solutions monocâbles pour moteur

Solutions monocâbles pour moteur  
Thème actuel

Le thème des câbles confectionnés est actuellement traité en grand détail dans notre blog chaînes porte-câbles. Avec de nombreuses contributions intéressantes sur les câbles hybrides notamment. Tenez-vous informé des derniers développements techniques, en direct du producteur.

Augmenter la durée de vie

Les câbles se trouvant dans les chaînes porte-câbles doivent tenir sur des millions de cycles de mouvements afin d'éviter les arrêts imprévus. Dans le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité, igus® teste tous ses produits afin d'avoir une parfaite adéquation entre le matériau et la structure des câbles et de pouvoir garantir la bonne tenue de ceux-ci sur la durée.

Durée de vie calculable en ligne

L'outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.

Benoit MELAMED  
Benoît MELAMED  

Fonctionnement garanti :
les câbles chainflex® convainquent


Dans notre propre laboratoire de tests, nous contrôlons nos propres câbles depuis 25 ans pour ce qui est du matériau, de la structure, de la durée de vie et de l'adaptation à une application cliente donnée. En moyenne, 250 tests et contrôles qualité sont effectués en parallèle et en conditions réelles sur 58 bancs d'essais. Le travail effectué dans ce laboratoire de tests qui est le plus grand du secteur nous permet de garantir à nos clients 36 mois de bon fonctionnement.  

C'est vous qui décidez

L'offre complète de câbles confectionnés très souples pour les applications en mouvement est disponible dans la longueur que vous souhaitez, au centimètre près, avec ou sans connecteurs ou prête à l'emploi dans une chaîne porte-câbles.


La diversité sur stock

Tous les câbles sont disponibles en 27 standards fabricant, en 7 qualités, directement sur stock et prêts à expédier à partir de 24 heures.

Câbles confectionnés  

Devenez expert en la matière

Boîte d'échantillons chainflex®  

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons et les catalogues renferment les principaux produits igus® pour moteur ainsi que des informations sur leur utilisation typique.
 
Commander la boîte d'échantillons gratuits chainflex® maintenant

Câbles pour moteurs en pratique

Câbles de mesure pour centres d'usinage de pièces de grande taille

Bonne expérience avec les câbles pour moteurs

Des câbles de mesure CF113.D avec gaine en PUR et connecteurs sont utilisés dans des centres d'usinage de la société WALDRICH COBURG GmbH. Intégrés à des chaînes porte-câbles, ils offrent une structure de toronnage et de blindage optimale pour une longue durée de vie. Les câbles CF113.D sont sans produits halogènes, retardateurs de flamme et homologués UL et NFPA79.2012.
WALDRICH COBURG GmbH

Automates de perçage

Application exigeante pour un câble hybride

Des câbles hybrides de la gamme chainflex® sont utilisés dans les nouveaux systèmes de perçage flexibles IMAGIC Flex. Sur cette application dynamique, ils garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement sans défaillances.
IMA Klessmann GmbH

Centres d'usinage

Diminuer les coûts de process et réduire les erreurs

Pour ses centres d'usinage à portique de la série AERO, le fabricant de machines-outils taïwanais Hartford mise sur des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés igus® composés de chaînes porte-câbles et de câbles chainflex® résistants aux huiles.
Hartford

Plus d'informations


 

Outil de calcul de la durée de vie pour câbles  
Outil de calcul de la durée de vie pour câbles

L'outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.

Outil de recherche de câbles confectionnés  
Outil de recherche de câbles confectionnés

Trouver en ligne, rapidement et simplement, des câbles confectionnés selon des standards fabricant et les commander. Avec calcul de la durée de vie pour le câble.  

Solutions par secteur d'activité  
Solutions par secteur d'activité

Que ce soit pour le génie mécanique, pour la construction automobile ou pour la robotique, igus® propose une assistance sur mesure pour les applications spéciales.  

Fiches techniques  
Fiches techniques

Vous trouverez ici toutes les fiches techniques de nos produits à télécharger (PDF en anglais).

36 mois de garantie  
Garantie chainflex® de 36 mois

Grâce au plus grand laboratoire de tests du secteur (2.750 mm2), nous sommes les seuls à pouvoir offrir une garantie de 36 mois sur tous les câbles chainflex®.

Bases de données IAO  
Bases de données IAO

La gamme catalogue de câbles igus® chainflex® dédiés aux chaînes porte-câbles, qui englobe 1.354 types de câbles, est déjà intégrée à un certain nombre de bases de données IAO.