Pour la pose facile de câbles sur les cobots. Le clip à câbles igus® permet une fixation très peu gênante à des formes et des sections extrêmement variées. Sa structure souple lui permet de s'adapter à tous les contours tout en réduisant l'espace de montage requis et le risque de blessure. La bande auto-agrippante d'une longueur de 500 mm ou 1 000 mm fournie avec garantit une bonne retenue. Cette bande peut aussi être passée sous le clip à câbles, garantissant aussi une bonne retenue des câbles de petite section. Elle est aussi sans silicone et peut donc être utilisée dans le secteur automobile. 5 câbles de différentes sections peuvent être fixés sur le clip à câbles. La fixation est assurée soit par des colliers de serrage soit en enroulant la bande auto-agrippante. Le clip à câbles peut être découpé en deux ou trois segments, ce qui le rend encore plus économique.