Référence | Hauteur intérieure | Largeur interne | Rayon de courbure*** | |
---|---|---|---|---|
2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Demander |
2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Demander |
2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Demander |
Référence | Hauteur intérieure | Largeur interne | Rayon de courbure*** | |
---|---|---|---|---|
E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Demander |
Référence | Hauteur intérieure | Largeur interne | Rayon de courbure*** | |
---|---|---|---|---|
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |
P4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Demander |