Robuste, léger, recyclable
Cadre de vélo tout en polymère
Nous posons de nouveaux jalons dans la fabrication durable de vélos avec nos nouveaux cadres en polymère. Leur fabrication en moulage par injection est peu gourmande en énergie et elle fait appel à un matériau recyclable à 100 %. Quand le cadre arrive en fin de cycle de vie, il est transformé en granulés qui seront réutilisés. En attendant, il offre de nombreux avantages à tous ceux et toutes celles qui l'utilisent. Il est résistant à la corrosion, très robuste et durable. Il offre également une stabilité et une rigidité élevées qui permettent une conduite précise et une transmission optimale de la force. Il séduit en même temps par un grand confort même sur long trajet, le matériau entrant dans sa composition amortissant les chocs et les vibrations et réduisant ainsi la fatigue musculaire causée par ceux-ci.
Look minimaliste ou couleurs vives, tu as le choix. Le moulage par injection permet en effet d'être créatif au niveau du design et de la personnalisation.