Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Laboratoire de tests xiros® et résultats de tests actuels

Les points essentiels :

Laboratoire de tests de 250 m² (xiros® environ 25 m²)

8 bancs d'essais

Jusqu'à 210 roulements à billes testés en parallèle

Environ 400 essais différents par an

Tests à une vitesse maximale de 2.500 tours/minute et à une charge maximale de 150 Newton

 

L'extension actuelle des bancs d'essais dans le laboratoire permet de fixer plusieurs points de tests des roulements et de donner des indications nettement plus précises sur la durée de vie.

Laboratoire de tests xiros®, roulement à billes en cours de test

Quels autres tests sont effectués dans le laboratoire igus® ?

 

Le laboratoire de tests igus® ne se limite pas à examiner des guidages, des modules linéaires et des entraînements à vis drylin®. Paliers lisses iglidur®, chaînes porte-câbles, câbles chainflex® et composants robolink® y font aussi l'objet de tests approfondis.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24