Mon interlocuteur
Systèmes de chaînes portes-câbles, câbles chainflex®, systèmes confectionnés prêts à l'emploi readychain®

Teddy HADJALI

01.49.84.95.63
Photo
Paliers lisses polymères dry-tech®

Philippe CREACH

01.49.84.98.16
Photo

Changer de roulement

Le prix des roulements à billes en polymères xiros® est jusqu'à 40% inférieur à celui des roulements á billes métalliques.

Roulements à billes xiros®, calculer la durée de vie en ligne et faire des économies tous les jours

Les roulements à billes en polymères xiros® sont souvent la meilleure alternative aux roulements à billes en métal. Ils sont plus légers et plus économiques tout en ayant une durée de vie élevée. Les roulements à billes en polymères xiros® sans graisse et sans entretien ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications et permettent de réduire les coûts de 40%.
Trouvez en ligne le roulement à billes qui convient à votre application avec l'outil de calcul de la durée de vie xiros®.

 

Durée de vie élevée, absence de graisse, fonctionnement silencieux et résistance aux agents

Aperçu des avantages des roulements à billes xiros®

100% sans graisse et sans entretien

Résistance élevée à la corrosion

Non magnétiques (en présence de billes en verre et en polymères)

Utilisation possible de -100 °C à +150 °C maximum

Conformité aux exigences du FDA

Résistance élevée aux agents chimiques (rinçage possible)

Faible poids - 60% inférieur à celui du métal

Expédition en 24 à 48 heures

Pas de minimum de commande et à partir de l'unité

Durée de vie calculable en ligne

Sur stock, commander maintenant en ligne

Roulements à billes  
Roulements à billes

Longue durée de vie

Sans graisse

Sans entretien

Faible coefficient de frottement

Non magnétiques (en présence de billes en verre et en polymères)

Résistance élevée aux agents chimiques

Roulements à billes à collerette  
Roulements à billes à collerette

Collerette d'un côté ou des deux côtés

Faible coefficient de frottement

Sans graisse

Sans entretien

Non magnétiques (en présence de billes en verre et en polymères)

Résistance élevée aux agents chimiques

Butées à billes  
Butées à billes

A simple ou à double rangée de billes

Billes en inox ou en verre

Sans graisse

Sans entretien

Non magnétique ( en présence de billes en verre)

Résistance élevée aux agents chimiques

Roulement à billes à collerette  
Roulement à billes à collerette

Version rigide ou oscillante

Oscillante, pour la compensation des défauts d'alignement

Billes en inox ou en verre

Sans graisse

Sans entretien

Non magnétique ( en présence de billes en verre)

Paliers à semelle  
Paliers à semelle

Version rigide ou oscillante

Montage simple

Billes en inox ou en verre

Sans graisse

Sans entretien

Non magnétique ( en présence de billes en verre)

Autres formes de roulements à billes  
Autres formes de roulements à billes

Plateaux tournants, billes porteuses en polymères, etc.

Pour de nombreuses applications

Résistance élevée aux agents chimiques

Sans graisse

Sans entretien

Non magnétique ( en présence de billes en verre)

Boutique en ligne

Boutique  
Préparation de commande en 24 à 48 heures

Commander maintenant des produits de la gamme de roulements à billes xiros®

Plus d´informations sur les roulements à billes xiros®

Nouveautés roulements à billes  
Nouveautés 2018

Solution rapide aux problèmes d'usure.

Outil de calcul de la durée de vie des roulements à billes  
Système d'expertise

Il suffit de saisir des paramètres de l'application pour obtenir la durée de vie escomptée.

Laboratoire de tests de roulements à billes  
Testé !

Les roulements à billes xiros® sans graisse sont testés sous tous leurs aspects dans le laboratoire de tests dry-tech®.

Composition des roulements à billes  
Composition des roulements à billes xiros®

Plus d'informations sur la composition, les formes, les applications et la mise au point des roulements à billes en polymères xiros®.

Exemples d'applications choisis

Isolateur pour kits seringues  
Résistance aux agents chimiques

En milieu stérile, les roulements à billes utilisés ne doivent pas contenir de lubrifiant et doivent présenter une grande résistance aux agents chimiques.

Vue d'ensemble des applications  
Autres applications

L'utilisation de guidages linéaires permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus variés.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
Philippe CREACH  

Philippe CREACH
01.49.84.98.16

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24