Solution
Les ingénieurs ont choisi des chaînes porte-câbles igus pour le guidage sûr de câbles et tuyaux. L’installation fait appel à 25 chaînes porte-câbles. Aux 19
chaînes porte-câbles de la série E4.1 viennent s’ajouter six
chaînes porte-câbles de la série 2400. Le matériau igumid G veille à ce que ces chaînes soient insensibles à l’humidité et aux agents chimiques. Il résiste également à des températures pouvant atteindre les -40 degrés Celsius. Les chaînes porte-câbles des deux séries sont insensibles à la saleté et n’exigent aucun graissage, deux qualités qui en font le produit idéal pour une utilisation dans une installation de dégivrage ou de lavage.
Pour le guidage des câbles, MSG Production AS a aussi confié le logement des buses à des produits igus. Des paliers à semelle igubal veillent à ce que les buses puissent bouger en toute sécurité. Leur position dans le bas de l’installation et dans les barres fait qu’ils sont eux aussi constamment exposés aux agents chimiques et à l’humidité. Comme tous les produits du spécialiste des plastiques en mouvement igus, ces paliers sont sans graisse, insensibles à la corrosion, résistants à l’usure et à faible frottement. Et ils présentent un autre avantage : leur durée de vie, comme celle des chaînes porte-câbles, peut être calculée rapidement et facilement avec des
configurateurs et outils en ligne. Ces calculs s'appuient sur les plus de 12.000 essais tribologiques effectués tous les ans et sur les 10 milliards de cycles de test effectués dans le laboratoire de l'entreprise qui couvre une superficie de 2.750 mètres carrés. Le client dispose ainsi d’une indication fiable de la durée de vie des paliers, des chaînes porte-câbles et des câbles utilisés. Autant d’informations qui contribuent à éviter les arrêts imprévus de l’installation.