×
Accessoires de robot pour chaînes
portes-câbles
Accessoires pour systèmes de rappel et 3-6 axes
Consoles d'adaptation pour systèmes de rappel
Consoles d'adaptation de 6 fabricants de robots
21 consoles d'adaptation au choix
Pour 58 types de robots
Plus d'informations
Unité de réglage pour systèmes de rappel RS + RSP
Montage des systèmes de rappel RS + RSP s'adaptant à l'application
Grande flexibilité
Faible poids supplémentaire
Acheter maintenant
Kit de montage universel pour tiges ressorts
Le raccord parfait au module à tiges ressorts
Pour les axes 3 à 6
Plaque de raccordement permettant une utilisation sur presque tous les types de robot
Plus d'informations
Modules à tiges ressorts
Utilisation possible avec chaînes TRC et TRE
Sans renvoi
Montage et ajustement simple
Etrier de montage entièrement réglable
Plus d'informations
Accessoires pour cobots
Fanuc CRX-10iA et CRX-10iA/L
Configurez votre guidage de l'énergie pour votre robot Fanuc CRX
Disponibles en taille 30 et en taille 40
Raccordement axes 1 et 6
Plus d'informations
Colliers de fixation MRK
Fixation au bras du robot par vissage simple
Fixation de la triflex R (taille 40) avec fermeture à clip
Forme arrondie MRK
Pour TRE.40 B, TRC.40, TRL.40
Pour bras de robot UR, TM5 et Kuka LBR iiwa
Plus d'informations
Colliers pour cobot à bande
auto-agrippante
La bande auto-agrippante d'une longueur de 1 m permet d'adapter le collier à presque tous les diamètres du bras du cobot.
Produit sans silicone et donc adapté aux applications du secteur automobile
Design uniforme et compact
Structure fine et légère
Plus d'informations
Colliers métalliques pour Universal Robots
Raccordement par vis simple
Pour 2 tailles de triflex R : Ø 30 et 40
Uniquement pour UR3, UR5 et UR10.
Pour chaînes porte-câbles TRC,TRE et TRL.
Plus d'informations
Accessoires pour robots
Eléments de fixation standard
Pour TRC / TRE / TRL
Egalement possible avec serre-câbles
Elément de fixation comme fixation intermédiaire
Plus d'informations
Eléments de fixation légers
Standard pour version TRL
Compatibles avec TRC / TRE
Elément de fixation comme fixation intermédiaire
Plus d'informations
Fixations pour fortes charges
Pour les câbles de grosse section
Pour tuyaux hydrauliques lourds
Fixation sûre et simple avec des attaches
Plus d'informations
Raccords compacts
Avec et sans peignes
Encombrement réduit
Réglage en continu
Plus d'informations
Dispositif d'échange rapide
Echange extrêmement rapide
Changement sans outil
Pas besoin de nouvel alignement des gaines
Plus d'informations
Fixation au 6ème axe triflex R
Avec ou sans rainure périphérique
Diamètre d'axe (Ø30mm) pour tous les robots
Montage simple et rapide
Plus d'informations
Anneaux de guidage triflex R
Avec et sans support pivotant
Déplacement et guidage en douceur
Guidage défini de la triflex TRC, TRE et TRL
Plus d'informations
Protections triflex R
Montage rapide et simple
Pas besoin de vis
Ouverture avec un tournevis
Plus d'informations
Surveillance de l'état i.Sense TR.B
i.Sense TR.B pour la surveillance intelligente de l'état enfin étendu aux robots pluriaxiaux et industriels
Plus d'informations
Gaines thermoprotectrices
Protection contre les éclats de soudure et de métaux jusqu'à 420°C
Protection contre une usure excessive
Protection contre la peinture ou des produits similaires
Plus d'informations
Clips triflex
Garantit une tenue maximale de la chaîne TRE dans son élément de fixation
Plus d'informations