Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

5 bonnes raisons d'utiliser des paliers lisses iglidur® dans l'automobile




1ère raison : réduction des coûts allant jusqu'à 40%

La pression constante sur les prix force les OEM et les sous-traitants à optimiser leurs coûts en permanence. Dans ce contexte, le recours à des tribo-polymères économiques est une alternative courante à l'utilisation de douilles métalliques coûteuses.

Il n'y a aujourd'hui pratiquement aucun véhicule sur lequel des paliers et roulements en métal n'ont pas été remplacés par des paliers lisses en polymères. Leur domaine d'utilisation va des sièges aux applications complexes en termes thermiques dans le compartiment moteur, notamment dans les fourchettes de sélection des boîtes de vitesses, dans les pompes à réfrigérant ou dans le groupe motopropulseur.

Pourquoi les paliers lisses polymères sont-ils plus économiques que les douilles métalliques roulées par exemple ?
  • Moindre besoin en énergie du processus de fabrication
  • 11 000 litres de pétrole brut permettent de fabriquer 1 m³ d'acier tandis que pour 1 m³ de plastique, seuls 1 000 litres de pétrole brut sont nécessaires 
  • Temps de cycle courts pour la fabrication
  • Quantité importante produite par cycle grâce à des activités multiples en moulage par injection
  • Fabrication précise rendant en général superflue toute opération en aval
Paliers lisses iglidur avec des pièces représentant les économies

2ème raison : jusqu'à 80 % de poids en moins

Les dispositions légales exigent une réduction continuelle des émissions des véhicules. Celle-ci est obtenue notamment en réduisant le poids des véhicules. Une mesure qui présente un autre avantage, moins de poids se soldant par une moindre consommation de carburant.

Un palier lisse polymère iglidur moderne a un poids jusqu'à 80 % inférieur à celui d'un palier métallique courant de même taille. Le nombre de paliers a constamment augmenté alors qu'augmentait la complexité des véhicules. De ce fait, l'argument du poids se pose dès la sélection du bon matériau.

C'est ici que les paliers lisses polymères iglidur ont l'avantage. Ils accusent sur la balance un poids inférieur à celui des douilles métalliques et contribuent ainsi à réduire les émissions de dioxyde de carbone. De plus, leur fabrication exige nettement moins de pétrole brut; et donc moins d'énergie; et leur fonctionnement se fait sans la moindre goutte de lubrifiant.

Les avantages des paliers lisses iglidur sont tout aussi décisifs pour les entraînements alternatifs. Ceux-ci ont besoin de composants légers mais aussi silencieux qui ne génèrent pas de bruit gênant en service et contribuent ainsi à améliorer le confort des trajets.
Comparatif de poids palier iglidur et palier métallique Un palier lisse polymère iglidur moderne a 80 % de poids de moins qu'un palier métallique courant de même taille.

3ème raison : réduction du bruit (bruits parasites)


4ème raison : calibrage automatique

(vidéo en anglais)


5ème raison : concepts de montage flexibles

Montage simple grâce au choix de formes permis par le moulage par injection

Notre procédé moderne de moulage par injection permet de fabriquer des paliers lisses iglidur de presque toutes les formes. Des paliers clips flexibles ou encore des paliers à double collerette ou à collerette rabattable pour un montage rapide dans les tôles. Des solutions spéciales sur mesure en polymère dans la forme, la quantité et le matériau que vous souhaitez sont possibles. Nous vous livrons rapidement la forme spéciale que vous souhaitez dans les 48 heures sous forme d'échantillon pour des tests.
Plus d'informations

Boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Jugez par vous-même de la qualité de nos paliers lisses iglidur et demandez dès à présent la boîte d'échantillons gratuits paliers lisses. La boîte contient :
  • des paliers lisses polymères en différents matériaux iglidur et avec différents types de montage
  • des ébauches en matériau iglidur
  • une biellette sur mesure
  • une chaîne porte-câbles avec câble
Commander

Domaines d'utilisation

À l'intérieur comme à l'extérieur, nos paliers en polymères dry-tech offrent de nombreux avantages dans les voitures.

Retour à la page d'accueil

Page d'accueil avec des informations sur les avantages de nos paliers et les services offerts


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.