Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Matériau FSL  

iglidur® I3-PL pour l'impression 3D - test bêta

Le matériau iglidur® I3-PL, spécialement mis au point pour le frittage par laser, s'est avéré avoir une résistance à l'abrasion au moins 3 fois plus élevée que celle des matériaux conventionnels utilisés pour le frittage laser lors des tests tribologiques effectués dans le laboratoire de tests igus®. Cela signifie que la liberté pour la mise au point de pièces résistantes à l'usure a encore augmenté. Le matériau est similaire au PA12 et peut donc être usiné sur des machines standard.

Le matériau iglidur® l3-PL pour impression 3D passe avec succès le test de combustion en vertu de la norme FMV SS 302 pour l'habitacle des véhicules.
 
Avantages du FSL comparé au FDM
 

Plus grande précision

Pas besoin de structures de soutien

Résistance plus élevée

Plus de précision dans les détails

Résistance à la flexion du composant imprimé

Résistance à la flexion

Y = résistance à la flexion [MPa]

 

Résistance à la flexion du composant imprimé

Résistance à la flexion

Y = résistance à la flexion [MPa]
 
A = sens d'installation : X / Y
B = sens d'installation : Z

 

Test d'usure, en rotation : p= 1 MPa ; v= 0,3 m/s

Test d'usure, en rotation : p= 1 MPa ; v= 0,3 m/s : arbre : 304L

Test d'usure, en rotation

Y = test d'usure, en rotation [μm/km]
 
A = PA12 (FSL)
B = PA12 + billes en verre (FSL)
C = iglidur® I3 (FSL)
D = iglidur® I180 (FDM)

 
Test d'usure, en rotation

A = iglidur® I3-PL
B = PA12
C = PA12 + billes en verre

 

Les tests comparatifs montrent le faible taux d'usure (Y) du matériau iglidur® I3-PL en rotation.

Test d'usure linéaire : p= 1 MPa ; v= 0,1 m/s ; l=5 mm

Test d'usure linéaire

Y = test d'usure, en rotation [μm/km]
 
A = PA12 (FSL)
B = PA12 + billes en verre (FSL)
C = iglidur® I3-PL (FSL)
D = iglidur® I180 (FDM)

 

Test d'usure, en oscillation CF53 : v= 0,01 m/s ; ß= 60°

Test d'usure, en oscillation

Y = test d'usure, en rotation [μm/km]
 
A = iglidur® I3-PL imprimé en 3D
B = iglidur® I180 imprimé en 3D
C = iglidur® G moulé par injection
D = iglidur® W300 moulé par injection

 

Utilisation dans la course automobile

Utilisé sur une distance de 400 km et toujours aucune trace visible d'usure jusqu'à présent

Deux facteurs ont été pris en considération lors de la sélection des produits montés sur la voiture de course Formule Etudiant de l'équipe Running Snail de l'université d'Amberg-Weiden : le poids et l'utilité. L'équipe a imprimé un palier en tribo-filament iglidur® à l'aide d'une imprimante 3D, après quoi elle l'a usiné un peu avant de le coller en place.

Utilisation dans la course automobile