Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

print2mold®, le moulage par injection avec un outillage imprimé


Des pièces d'usure jusqu'à 80 % moins chères avec des délais de livraison raccourcis de 70 % par rapport à la fabrication dans des moules conventionnels

Le service print2mold® fabrique des pièces sur mesure moulées par injection à partir de nos matériaux iglidur®. Il utilise pour cela des moules imprimés. Ces moules réduisent considérablement les coûts et font chuter le délai de livraison à 2 semaines.

Calcul des coûts moulage par injection pour polymères résistants à l'usure

Prix total, coûts du moule compris, et délai de livraison en 3 étapes seulement

1. Générer un modèle 3D et l'exporter au format STEP/STP

Préparer un modèle CAO pour le moulage par injection

Pour l'élaboration du modèle 3D, utilisez un logiciel de CAO ou nos configurateurs gratuits. Vous n'avez pas le fichier qu'il faut ? 

2. Charger le modèle 3D pour le calcul du prix en ligne

Chargement CAO moulage par injection de pièces spéciales

Déposez le fichier STEP/STP par glisser-déposer ou sélectionnez-le dans un dossier. Filtrez selon vos besoins ou déroulez pour le procédé p2m et choisissez un matériau.  

3. Calculer le coût et demander une offre en ligne

Commande en ligne de petites séries moulées par injection

Vous obtenez immédiatement les prix, le délai de livraison et la faisabilité  et pouvez demander une offre sans engagement ou transférer la configuration réalisée par e-mail.


Pièces résistantes à l'usure moulées par injection dans des moules réalisés par fabrication additive

NOUVEAU : print2mold® 2.0, encore plus économique grâce à un outillage amélioré

  • Jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un outillage fraisé
  • Contrôle de la faisabilité en ligne : contre-dépouilles et épaisseur des parois
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • 10 000 pièces et plus par moule
  • Plus de 50 polymères spéciaux résistants à l'usure au choix (offrant aussi des propriétés spéciales telles que conductivité, utilisation en immersion, conformité à l'eau potable, températures élevées, etc.)
  • Délai de livraison : à compter de 2 semaines

Moules d'injection imprimés pour petites séries

Outillage rapide avec des moules d'injection imprimés

La fabrication rapide de moules d'injection par impression 3D permet une fabrication rapide et économique, en moulage par injection, de prototypes proches de la série et de petites séries. Elle ne remplace certes pas la fabrication coûteuse de moules d'injection fabriqués à la machine, mais ceux-ci ne sont rentables qu'à partir de quantités supérieures à 10 000 pièces. Le moulage par injection avec des moules réalisés par fabrication additive est plus économique et il est aussi nettement plus rapide. En moyenne, 6 jours ouvrables suffisent pour produire le moule et les pièces.

Autre avantage du procédé print2mold : le calcul rapide et simple des coûts pour le moulage par injection dans le configurateur librement accessible en ligne. Celui-ci permet de voir sans inscription préalable le prix total et le prix unitaire (coût du moule compris) et indique aussi le temps de fabrication pour l'ensemble du projet. L'outil en ligne vérifie le modèle tout d'abord automatiquement pour voir s'il peut être fabriqué en procédé print2mold, ce qui permet de voir immédiatement si un travail supplémentaire est nécessaire (post-traitement mécanique par exemple) et d'intégrer son coût le cas échéant.

Une fois le modèle chargé et le matériau souhaité choisi (le filtrage en fonction des besoins permettant l'identification du matériau idéal), il est possible de demander des renseignements sur la configuration réalisée ou de la transférer de manière simple pour vérification supplémentaire. 

Le procédé print2mold® chez igus® (vidéo en anglais)

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Moule d'injection imprimé en 3D


Fabrication additive chez igus

Fabrication additive avec des polymères hautes performances

Impression 3D avec des polymères résistants à l'usure : service impression 3D, boutique matériaux et informations sur les matériaux, les procédés et les services.

Vue d'ensemble service d'impression 3D

Pièces spéciales et pièces sur plan en polymères

Dans la forme, le matériau et la quantité que vous souhaitez : autres services pour pièces spéciales, prototypes et séries en polymères résistants à l'usure.

Plus d’informations sur les pièces spéciales et pièces sur plan

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24