Donnez-nous quelques informations importantes sur le formulaire prévu à cet effet.
Remplir ici !
Le processus de production démarre chez igus® après réception de votre commande, avec un moule imprimé en 3D à partir de polymères hautes performances ou réalisé en aluminium.
Nous préparons l'expédition et vous livrons vos composants dans les meilleurs délais.
Nous vous proposons plus de 50 matériaux optimisés en termes tribologiques pour d'innombrables
cas de figure et types d'usure. Peu importe que votre application soit exposée à des températures
élevées, à un contact avec des agents chimiques ou à des conditions générant une forte usure.
igus® a presque toujours une solution.
La boîte renferme des échantillons ainsi que toutes les informations importantes pour les composants sur mesure.
Tous nos polymères hautes performances dédiés ont leurs propres caractéristiques.
Vous trouverez ici toutes les pièces standard et les nombreux matériaux iglidur® avec leurs propriétés.
Les outils gratuits en ligne vous permettent de calculer la durée de vie de nos produits ou de les configurer.
Les andaineuses sont soumises à des sollicitations constantes dans un milieu aussi dur que l'agriculture. Des sollicitations qui ne font pas peur aux pièces spéciales igus® puisqu'elles sont très résistantes à l'usure. Sans compter qu'elles n'exigent aucun entretien et réduisent les coûts de montage.
Que faire lorsqu'une pièce d'usure importante manque subitement sur la route du salon pour le produit à y exposer ? Appeler le service impression 3D igus. C'est tout du moins ce que fit la société Blackcam de Berlin, un fabricant de systèmes pour mouvements de caméras.
« IceMole » est une sonde de fusion de glace qui permet d'explorer les régions polaires, les glaciers et, à plus long terme, des régions extraterrestres. Pour le logement du foret, la sonde avait besoin d'un composant qui soit insensible à l'eau et à la saleté et offre une isolation thermique. Il a été fait appel à un palier réalisé à partir d'une ébauche en iglidur® A180.
Disponibilité rapide à un petit prix et utilisation possible dans des conditions hygiéniques figuraient en bonne place au cahier des charges de cette pince imprimée en 3D. Elle est utilisée pour emballer des produits de beauté et présente l'avantage de fonctionner sans apport supplémentaire de lubrifiant et donc de remplir les critères d'hygiène.
Ce doigt prothétique est électrique. L'articulation principale du doigt est mise en mouvement directement par un motoréducteur, l'articulation médiane suivant par l'intermédiaire d'une liaison à ressort. Tous les axes assurant ce mouvement font appel pour leur logement à des paliers lisses polymères en matériau iglidur® J. Un doigt comporte 8 paliers au total.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24