La portée nominale correspond au périmètre de travail dans lequel le robot peut travailler sur la durée. Le robot peut aussi travailler dans le périmètre de la portée maximale pour une courte durée.
Pas vraiment, comme il faut aborder plusieurs points sur une course non rectiligne pour l'effectuer. Cette course n'est en effet pas vraiment ronde.
Un 7ème axe est un axe linéaire utilisé pour déplacer un robot.
Pour les robots igus, de la commande igus Robot Control.
Pour les robots UR, d'une solution UR Cap. Nous la proposons directement dans la boutique (référence DDLE-UR-0001).
Les commandes rotatives intuitives permettent de régler la vitesse et la limitation de la puissance du moteur raccordé sans connaissances préalables.
Les deux touches à l'avant de la carte dryve D3 et 2 commutateurs externes sans potentiel permettent de lancer un mouvement de déplacement.
Les protocoles de communication standardisés tels que CANopen ou Modbus TCP comme passerelle permettent une connexion très simple à des commandes industrielles de type Siemens ou Beckhoff. Les entrées et sorties numériques permettent une communication des plus simples avec les commandes industrielles et aussi avec des modules open source économiques tels que Arduino ou Raspberry Pi.
A l'heure actuelle, 28:1
Les moteurs pas à pas de taille NEMA11 et NEMA17
La plaque à bride est compatible avec les effecteurs terminaux courants. Les alésages à filet M4 et M6 permettent un raccordement flexible.
Le réducteur patine et aucune dent ne casse. Vous devez ouvrir le réducteur et réaligner la douille déformable pour que le réducteur fonctionne de nouveau.
Il est actuellement disponibles en tailles 20, 30 et 50. D'autres tailles sont prévues.
Nous avons actuellement des tailles 20, 30 et 50 et des démultiplications allant de 5:1 à 70:1.
Vous trouverez des consignes à cet effet dans notre fiche technique.
Oui, la roue tangente et la vis peuvent être commandées séparément dans notre boutique.
Sont disponibles 4:1, 32:1 et 64:1.
3:1, 8:1 et 16:1 sont aussi disponibles en option.
4:1 pour les rotations très rapides
32:1 en présence de fortes charges
64:1 pour les positionnements autobloquants et précis
Tous les moteurs DC drylin E ainsi que tous les moteurs pas à pas des tailles NEMA11, NEMA17 et NEMA23.
4 à 12 mm
53mm minimum
1042mm maximum
Nous avons une variante spéciale pour ce type d'application que nous proposons le cas échéant.
4:1 à 2,5Nm
32 à 1Nm
64 à 1Nm
Notre réducteur modulaire drygear Apiro permet d'innombrables combinaisons pour des applications extrêmement variées. Dont notamment
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24