Mon interlocuteur
Systèmes de chaînes portes-câbles, câbles chainflex®, systèmes confectionnés prêts à l'emploi readychain®

Teddy HADJALI

01.49.84.95.63
Photo
Paliers lisses polymères dry-tech®

Philippe CREACH

01.49.84.98.16
Photo

Rotules lisses

Débarrassez-vous des rotules lisses en métal coûteuses, lourdes et exigeantes en terme d'entretien. Misez sur leur alternative économique, les rotules lisses igubal® en polymères que les ingénieurs igus® ont transformé en un véritable multitalent à force de recherches. Elles sont moins coûteuses (jusqu'à 40% d'économies) et beaucoup moins lourdes (jusqu'à 80% de poids en moins) que leurs équivalents en métal. Elles sont aussi faciles à monter et plus rentables en service. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans entretien et ont une durée de vie élevée. Les rotules en polymères permettent un fonctionnement à sec sans graisse et avec peu de frottement, elles sont résistantes à la poussière et à la saleté grossière, résistantes à la corrosion dans les milieux humides et mouillés ainsi que résistantes à une multitude d'agents. Elles ont aussi un fonctionnement fiable lorsqu'elles sont exposées pendant des années aux UV solaires ou à un rayonnement radioactif. Même à des températures de -30 à +80 °C

Produits

Filtre de recherche

Taille
Matériau
Exigences

Nombre de produits: 6

Rotule lisse, KGLM, W300, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux

Sur demande

14 références sur 14 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Rotule lisse, version économique, KGLM LC, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Grand choix de calottes
  • Montage simple
  • Economique
  • Boîtier fendu

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits
Rotule lisse, fine, KGLM SL, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Très faible encombrement
  • Parois deux fois moins épaisses que sur KGLM
  • Compensation d'angle jusqu'à 5 °
  • Faible poids
  • Cotes selon DIN 1850

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits
Rotule lisse, EGLM, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux

Sur demande

13 références sur 13 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Rotule lisse, version économique, EGLM LC, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Manipulation aisée
  • Très économique
  • Résistance aux agents chimiques et résistance absolue à la corrosion
  • Grande robustesse
  • Compensation des défauts d'alignement

Sur demande

5 références sur 5 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Rotule lisse, version économique, KGLM LC, J4, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Grand choix de calottes
  • Montage simple
  • Economique
  • Boîtier fendu

Sur demande

6 références sur 6 prêtes à être expédiées en 10 jours ouvrables
Vers la page produits

Conseil

Photo
Philippe CREACH

Technico-Commercial Sédentaire

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24