Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Rotules lisses

Débarrassez-vous des rotules lisses en métal coûteuses, lourdes et exigeantes en terme d'entretien. Misez sur leur alternative économique, les rotules lisses igubal® en polymères que les ingénieurs igus® ont transformées en un véritable multitalent à force de recherches. Elles sont moins coûteuses (jusqu'à 40% d'économies) et beaucoup moins lourdes (jusqu'à 80% de poids en moins) que leurs équivalents en métal. Elles sont aussi faciles à monter et plus rentables en service. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans entretien et ont une durée de vie élevée. Les rotules en polymères permettent un fonctionnement à sec sans graisse et avec peu de frottement, elles sont résistantes à la poussière et à la saleté grossière, résistantes à la corrosion dans les milieux humides et mouillés ainsi que résistantes à une multitude d'agents. Elles ont aussi un fonctionnement fiable lorsqu'elles sont exposées pendant des années aux UV solaires ou à un rayonnement radioactif. Cette fiabilité est garantie même à des températures de -30 à +80 °C, et même jusqu'à +200 °C pour la variante HT.

Produits

Filtre de recherche

Taille
Températures
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 20

Calotte sphérique, moulée par injection, JEM-SP, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Economique grâce au moulage par injection
  • Matériau de la calotte: iglidur® J

Sur demande

6 référence(s) sur 11 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique JEM, échangeable, fine, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Le meilleur matériau pour les arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J

Sur demande

6 référence(s) sur 8 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique A180EM, échangeable, fine, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A180 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Répond aux exigences du FDA pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® A180

Sur demande

7 référence(s) sur 8 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique A350EM, échangeable, fine, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A350 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Conforme au règlement CE 10/2011, conforme aux exigences du FDA
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Convient tout autant aux rotations qu'aux applications oscillantes
  • Matériau de la calotte: iglidur® A350

Sur demande

4 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, standard, WKM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Standard, faible coefficient de frottement
  • Matériau de la calotte: iglidur® W300

Sur demande

14 référence(s) sur 14 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, standard, WEM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Standard, faible coefficient de frottement
  • Matériau de la calotte: iglidur® W300

Sur demande

12 référence(s) sur 12 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, économique, RKM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Economique, bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® R

Sur demande

1 référence(s) sur 2 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, économique, REM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Economique, bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® R

Sur demande

5 référence(s) sur 5 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, hautes températures, XKM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C
  • Matériau de la calotte: iglidur® X

Sur demande

1 référence(s) sur 1 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, hautes températures, XEM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C
  • Matériau de la calotte: iglidur® X

Sur demande

5 référence(s) sur 5 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, faible absorption d'humidité, JKM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J

Sur demande

14 référence(s) sur 14 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, faible absorption d'humidité, JEM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J

Sur demande

12 référence(s) sur 12 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, séparable, faible absorption d'humidité, JKM-GT, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • en deux parties
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits
Calotte sphérique, économique, faible absorption d'humidité, J4KM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Economique
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J4

Sur demande

1 référence(s) sur 1 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Calotte sphérique, économique, faible absorption d'humidité, J4EM, mm, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Economique
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J4

Sur demande

12 référence(s) sur 12 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits