Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers lisses sans graisse iglidur®

Changer maintenant de palier et économiser jusqu'à 40% sur les coûts
Pas de graisse, moins d'entretien, une baisse des coûts et une augmentation de la durée de vie, le tout sur stock et rapidement disponible, telle est la philosophie des paliers lisses polymères iglidur®.
La gamme de paliers lisses igus® englobe des paliers cylindriques, des paliers à collerette, des rondelles, des bagues pour pistons, des paliers clips et de nombreuses autres formes. Les paliers lisses iglidur® offrent toujours une solution, que ce soit à partir de la gamme catalogue ou sous forme de solution spéciale sur mesure. Le tout à partir de 1 unité !
Les paliers lisses iglidur® conviennent à toutes les applications en mouvement  - de la grande série automobile au génie mécanique spécial, des applications en immersion au secteur des produits alimentaires ou du tabac, pour une résistance aux température élevées et aux agents chimiques jusqu'au simple passage au travers de tôles.  
 

Produits

Filtre de recherche

Exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 51

iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm
  • Fonctionnement silencieux grâce à de bonnes propriétés amortissantes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Effet autolubrifiant grâce à des lubrifiants solides incorporés
  • Résistant à la corrosion

Sur demande

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm
  • Se fond parfaitement dans le design de vos éléments
  • Faible coefficient de frottement
  • Très longue durée de vie dans les applications les plus variées
  • Faible absorption d’humidité

Sur demande

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® G, palier à collerette, mm
  • L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique

à partir de 0,74 USD/Pce

274 référence(s) sur 287 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® G1, palier à collerette, mm
  • Durée de vie doublée à forte charge
  • Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
  • Température d'emploi en continu de +180°C
  • Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
  • Absorption d'humidité réduite de moitié

Sur demande

31 référence(s) sur 37 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® M250, palier à collerette, mm
  • Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
  • Excellent amortissement des vibrations
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs

à partir de 0,87 USD/Pce

125 référence(s) sur 141 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P210, palier à collerette, mm
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock

à partir de 1,09 USD/Pce

40 référence(s) sur 41 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P, palier à collerette, mm
  • Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée

à partir de 0,81 USD/Pce

67 référence(s) sur 71 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® W300, palier à collerette, mm
  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure

à partir de 1,40 USD/Pce

103 référence(s) sur 105 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® X, palier à collerette, mm
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression

à partir de 1,70 USD/Pce

72 référence(s) sur 75 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J, palier à collerette, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations

à partir de 1,12 USD/Pce

126 référence(s) sur 137 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J350, palier à collerette, mm
  • Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures - utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées

à partir de 1,92 USD/Pce

41 référence(s) sur 42 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J260, palier à collerette, mm
  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J

à partir de 1,72 USD/Pce

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® W360, palier à collerette, mm
  • Endurant et polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides

à partir de 2,84 USD/Pce

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J3, palier à collerette, mm
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité

à partir de 1,52 USD/Pce

43 référence(s) sur 44 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® L250, palier à collerette, mm
  • Pour les vitesses élevées
  • Mis au point spécialement pour les rotations rapides
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure

à partir de 4,66 USD/Pce

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits