Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers lisses sans graisse iglidur®

Changer maintenant de palier et économiser jusqu'à 40% sur les coûts
Pas de graisse, moins d'entretien, une baisse des coûts et une augmentation de la durée de vie, le tout sur stock et rapidement disponible, telle est la philosophie des paliers lisses polymères iglidur®.
La gamme de paliers lisses igus® englobe des paliers cylindriques, des paliers à collerette, des rondelles, des bagues pour pistons, des paliers clips et de nombreuses autres formes. Les paliers lisses iglidur® offrent toujours une solution, que ce soit à partir de la gamme catalogue ou sous forme de solution spéciale sur mesure. Le tout à partir de 1 unité !
Les paliers lisses iglidur® conviennent à toutes les applications en mouvement  - de la grande série automobile au génie mécanique spécial, des applications en immersion au secteur des produits alimentaires ou du tabac, pour une résistance aux température élevées et aux agents chimiques jusqu'au simple passage au travers de tôles.  
 

Produits

Filtre de recherche

Exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 14

iglidur® M250, palier à double collerette, MKM
  • Emmanchement
  • Logement axial des deux côtés
  • Compensation des tolérances au niveau de l'épaisseur de la tôle
  • Montage facile
  • Précontrainte axiale
  • Versions spéciales sur demande
à partir de 3,44 USD/Pce
1 référence(s) sur 1 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A180, rouleau pour sabre tournant
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Le palier universel conforme aux exigences du FDA
  • Faible puissance d’entraînement
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents
  • Durée de vie élevée
  • Pour les applications en milieu humide
Sur demande
10 référence(s) sur 10 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A350, rouleau pour sabre tournant
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Longue durée de vie de la bande
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Durée de vie élevée
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
Sur demande
3 référence(s) sur 4 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P210, rouleau pour sabre tournant
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Durée de vie élevée
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Gamme standard sur stock
Sur demande
11 référence(s) sur 11 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® Q2E, palier cylindrique, mm
  • Durée de vie dans les applications à fortes charges oscillantes dépassant 130 MPa
  • Structure efficace optimisée pour un support encore meilleur des charges de bord
  • Sans graisse
  • Grande résistance à l'usure
  • Très grande stabilité dimensionnelle
  • Résistant à la corrosion
Sur demande
7 référence(s) sur 8 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® PEP, palier multiple, mm
  • Emploi indépendant du matériau et de la surface de l'arbre
  • Très économique
  • Montage facile
  • Faibles coefficients de frottement
Sur demande
6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Bague avec joint à lèvre iglidur®
  • Douille en polymère à joint à lèvre clipsé
  • Joint pour arbre en rotation
  • Nombreuses variantes possibles en fonction du type de joint
  • Variante haute température disponible
  • Bague en élastomère fluoré
à partir de 5,16 USD/Pce
2 référence(s) sur 2 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JVFM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 1,72 USD/Pce
7 référence(s) sur 9 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JVSM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 1,32 USD/Pce
8 référence(s) sur 8 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JATM, rondelles axiales
  • Système à palier sans entretien
  • Pour de nombreux mouvements
  • Grande rigidité
  • Montage facile
  • Matériau : iglidur® J
à partir de 75,45 USD/Pce
1 référence(s) sur 1 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JATM, rondelles axiales
  • Système à palier sans entretien
  • Pour de nombreux mouvements
  • Grande rigidité
  • Montage facile
  • Variante haute température
Sur demande
1 référence(s) sur 1 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A500, rondelle ressort Polysorb
à partir de 3,85 USD/Pce
7 référence(s) sur 7 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J, rondelle ressort Polysorb
à partir de 2,05 USD/Pce
7 référence(s) sur 7 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® H1, rouleau pour sabre tournant
  • Faible puissance d’entraînement
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Petits rayons de renvoi
  • Grande résistance à l'usure dans des conditions extrêmes
  • Longue durée de vie de la bande
  • Très faible coefficient de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
Sur demande
Livraison possible sur demande
Vers la page produits