Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers lisses sans graisse iglidur®

Changer maintenant de palier et économiser jusqu'à 40% sur les coûts
Pas de graisse, moins d'entretien, une baisse des coûts et une augmentation de la durée de vie, le tout sur stock et rapidement disponible, telle est la philosophie des paliers lisses polymères iglidur®.
La gamme de paliers lisses igus® englobe des paliers cylindriques, des paliers à collerette, des rondelles, des bagues pour pistons, des paliers clips et de nombreuses autres formes. Les paliers lisses iglidur® offrent toujours une solution, que ce soit à partir de la gamme catalogue ou sous forme de solution spéciale sur mesure. Le tout à partir de 1 unité !
Les paliers lisses iglidur® conviennent à toutes les applications en mouvement  - de la grande série automobile au génie mécanique spécial, des applications en immersion au secteur des produits alimentaires ou du tabac, pour une résistance aux température élevées et aux agents chimiques jusqu'au simple passage au travers de tôles.  
 

Produits

Filtre de recherche

Exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 22

iglidur® G1, palier cylindrique, mm
  • Durée de vie doublée à forte charge
  • Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
  • Température d'emploi en continu de +180°C
  • Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
  • Absorption d'humidité réduite de moitié

Sur demande

41 référence(s) sur 77 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J, palier cylindrique, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations

à partir de 1,14 USD / Pce

171 référence(s) sur 181 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® G palier cylindrique, mm
  • Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique

à partir de 0,66 USD / Pce

302 référence(s) sur 314 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® W300, palier cylindrique, mm
  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure

à partir de 1,27 USD / Pce

168 référence(s) sur 168 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® X, palier cylindrique, mm
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, charges statiques jusqu'à 150 MPa
  • Pour des températures de –100 °C à +250 °C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à la compression

à partir de 2,99 USD / Pce

133 référence(s) sur 134 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P210, palier cylindrique, mm
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock

Sur demande

68 référence(s) sur 78 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P, palier cylindrique, mm
  • Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée

Sur demande

119 référence(s) sur 124 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J350, palier cylindrique, mm
  • Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures - utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées

Sur demande

75 référence(s) sur 80 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® W360, palier cylindrique, mm
Endurant et polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides

Sur demande

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J3, palier cylindrique, mm
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité

Sur demande

78 référence(s) sur 81 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J260, palier cylindrique, mm
  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J

Sur demande

11 référence(s) sur 11 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® V400, palier cylindrique, mm
  • Pour arbres tendres, jusqu'à +200 °C
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure avec des arbres tendres et en présence de températures élevées jusqu'à +200°C
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Elasticité élevée

Sur demande

6 référence(s) sur 6 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® X6, palier cylindrique, mm
  • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X
  • Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
  • Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
  • Résistance élevée à la compression

à partir de 4,15 USD / Pce

13 référence(s) sur 17 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® Z, palier cylindrique, mm
  • La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes

à partir de 3,71 USD / Pce

111 référence(s) sur 116 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
iglidur® H370, palier cylindrique, mm
  • La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents
  • Grande résistance à l'usure, notamment en immersion
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques

à partir de 19,38 USD / Pce

81 référence(s) sur 84 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits