Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Paliers cylindriques

Les paliers cylindriques en polymères hautes performances assurent une grande stabilité mécanique avec un coefficient de frottement minime, sans graissage supplémentaire. Peu importe qu'ils soient utilisés dans la saleté ou la poussière, en salle blanche ou en immersion.
 

Catégories
Filtre de recherche
Exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Nombre de produits: 25

iglidur® G palier cylindrique, mm

  • Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
à partir de 0,71 USD/Pce
314 articles, dont prêts à être expédié(s) :
287 en 5 jours ouvrés
24 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® P210, palier cylindrique, mm

  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
à partir de 0,98 USD/Pce
78 articles, dont prêts à être expédié(s) :
78 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J, palier cylindrique, mm

  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
à partir de 1,23 USD/Pce
188 articles, dont prêts à être expédié(s) :
176 en 5 jours ouvrés
5 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® X, palier cylindrique, mm

  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, charges statiques jusqu'à 150 MPa
  • Pour des températures de –100 °C à +250 °C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à la compression
à partir de 3,23 USD/Pce
134 articles, dont prêts à être expédié(s) :
129 en 5 jours ouvrés
5 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® P, palier cylindrique, mm

  • Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée
à partir de 0,87 USD/Pce
124 articles, dont prêts à être expédié(s) :
124 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J260, palier cylindrique, mm

  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J
à partir de 1,86 USD/Pce
11 articles, dont prêts à être expédié(s) :
11 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J3, palier cylindrique, mm

  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité
à partir de 1,20 USD/Pce
83 articles, dont prêts à être expédié(s) :
81 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J350, palier cylindrique, mm

  • Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures - utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
à partir de 1,64 USD/Pce
80 articles, dont prêts à être expédié(s) :
80 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® W300, palier cylindrique, mm

  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
à partir de 1,37 USD/Pce
168 articles, dont prêts à être expédié(s) :
165 en 5 jours ouvrés
3 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® V400, palier cylindrique, mm

  • Pour arbres tendres, jusqu'à +200 °C
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure avec des arbres tendres et en présence de températures élevées jusqu'à +200°C
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Elasticité élevée
à partir de 5,25 USD/Pce
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® Z, palier cylindrique, mm

  • La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
à partir de 4,01 USD/Pce
118 articles, dont prêts à être expédié(s) :
111 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® UW500, palier cylindrique, mm

  • Pour les liquides très chauds et les mouvements rapides et en continu
  • Pour l'utilisation en immersion à des températures élevées
  • Pour les mouvements rapides et en continu
  • Sans graisse et sans entretien
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® W360, palier cylindrique, mm

Endurant et polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides
à partir de 3,07 USD/Pce
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® C500, palier cylindrique, mm

  • Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d'usure
Sur demande
8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® X6, palier cylindrique, mm

  • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X
  • Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
  • Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
  • Résistance élevée à la compression
à partir de 4,48 USD/Pce
17 articles, dont prêts à être expédié(s) :
13 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)