Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système TwisterChain® new Séries TC32
1. Mouvements rotatifs et en spirale
possibles jusqu´à 540°
3. Entretoises ouvrables dans
le rayon interne
4. Modularité, largeur, hauteur
et rayon variables
5. Stabilité accrue, plus grande charge
supplémentaire grâce
à un maillon intermédiaire
6. Dynamisme élevé et déplacement plus régulier
(avec nouvelle goulotte de guidage)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
51 |
51 |
52 |
53 |
53 |
58 |
500 |
65 |
65 |
66 |
67 |
69 |
71 |
600 |
79 |
80 |
81 |
81 |
82 |
85 |
Remarque : La cote A1 est déterminée par le
rayon externe AR )cf. plan) !
Cote A1 toujours avec tolérance de ± 2,5 mm