Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRE

  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
  • Outil de démontage pour TRE version B et Clip TRE.LOCK
Description de produit
Système triflex® R TRE.B
 
Mouvements pluridimensionnels : grande flexibilité pour les mouvements compliqués même dans l'axe 6. Torsion d'environ ± 10° par maillon possible dans l'axe longitudinal. Facilite le guidage des câbles le long de géométries compliquées Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l'attache remorque" (= principe boule / logement), pour des mouvements en douceur dans tous les axes Principe d'ouverture simple : pour un remplissage facile et un échange de câbles préconfectionnés ou de tuyaux d'agents Excellentes propriétés mécaniques Petits rayons de courbure et petit pas : pour un montage compact Montage et démontage simples possibles : une seule pièce moulée par injection, et donc peu de travail à ce niveau. Pas besoin d'éléments porteurs (câbles en acier, ressorts, etc.) dans le sens de la traction Stabilité élevée : grâce aux butées extérieures et à des butées définies pour le rayon et la torsion Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple à votre machine/robot et à des accessoires intelligents
Utilisations possibles :
 
 
Dans quel cas choisir la série TRE :
  • Si une chaîne porte-câbles 3D facile à remplir est souhaitée
  • Si un guidage de l'énergie sûr est requis pour les mouvements (en 3D) pluriaxiaux
  • Si une grande résistance à la torsion est requise
  • Si le système doit être facile à raccourcir et à rallonger
  • Si un petit rayon de courbure est souhaité
  • S'il est important d'avoir une grande absorption des forces de traction
 
 
Dans quel cas ne pas la choisir :
  • Pour mouvements circulaires en présence de fortes charges
    Système twisterchain
  • Si une variante entièrement fermée est requise
    Système triflex® R TRC
  • Si une solution 3D plus économique et moins exigeante est souhaitée
    Système triflex® R TRL
Données techniques
Accessoires

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.