Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système triflex® R série TRC.50 : nouvelle taille
1. Mouvements pluridimensionnels : grande flexibilité pour les mouvements
compliqués même dans l'axe 6. Torsion d'environ ± 10° par maillon
possible dans l'axe longitudinal. Cela facilite le
guidage des câbles le long de géométries compliquées
2. Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l'attache remorque"
(= principe boule / logement), pour des mouvements en douceur
dans tous les axes avec une force de traction testée jusqu'à 125 N
3. Excellentes propriétés mécaniques - résistance aux coups, repoussement de la saleté,
robustesse, résistance à l'usure et étanchéité aux copeaux. Glissement sur
les arêtes gênantes et protection des câbles grâce à des contours
intérieurs et extérieurs lisses. Testée dans le laboratoire igus® sur plus de 1 million de cycles
4. Petits rayons de courbure et petit pas -
pour un montage compact
5. Montage et démontage simples, une seule pièce moulée,
montage peu coûteux. Pas d'éléments porteurs (par exemple câbles en acier,
ressorts, etc.) nécessaires dans le sens de la traction
6. Stabilité élevée grâce à des butées extérieures,
butées bien définies pour le rayon et la torsion
7. Kit triflex® R - module universel compact pour tous les mouvements sur le robot, monté aux points de fixation existants
8. Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple
à votre machine/robot et à des accessoires intelligents
9. Restent disponibles pour les applications particulières : modules avec tiges ressorts, kits de montage universels et FlexBar
triflex® R également disponible en version ESD