igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 sur 4
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 3. Conducteur en fil de cuivre nu, très résistant à la flexion
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF300.UL.D monoconducteur pour broche, monoconducteur
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Code chainflex® : 6.6.4.2
Réf.
Disponible dans le chainflex® CASE
Disponible dans le chainflex® CASE
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24