igusigus-icon-cart(0)

Série E2i.48

<p>Energy chain series E2i.48</p>
igus-icon-lupe
<p>Energy chain E2.1 in the bicycle garage.<br></p>
igus-icon-lupe
E2i.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.48.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE2i.48.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 7
<p>Energy chain series E2i.48</p>
<p>Energy chain E2.1 in the bicycle garage.<br></p>
Série E2i.48
Série E2i.48
Série E2i.48
Série E2i.48
Série E2i.48
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure Hi
Hauteur intérieure Hi
48 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
43.2 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure Bi
Largeur intérieure Bi
50 mm
Rayon de courbure R
Rayon de courbure R
75 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24