igusigus-icon-cart(0)

Série R2.26

<p>Energy tube R2.26 series</p>
igus-icon-lupe
R2.26.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.26.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.26.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Energy tube R2.26 series</p>
Série R2.26
Série R2.26
Série R2.26
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure Hi
Hauteur intérieure Hi
26 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
23 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure Bi
Largeur intérieure Bi
25 mm
Rayon de courbure R
Rayon de courbure R
60 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24