igusigus-icon-cart(0)

Série R2.75

<p>Energy tube R2.75 series</p>
igus-icon-lupe
R2.75.111.130.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.75.111.130.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.75.111.130.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR2.75.111.130.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
<p>Energy tube R2.75 series</p>
Série R2.75
Série R2.75
Série R2.75
Série R2.75
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure [Hi]
Hauteur intérieure [Hi]
75 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
60 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
111 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
130 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24