igusigus-icon-cart(0)

Série E61.62

E61.62.05.115.0 product image
igus-icon-lupe
E61.62.05.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.62.05.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.62.05.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Série E61.62
Série E61.62
Série E61.62
Série E61.62
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure [Hi]
Hauteur intérieure [Hi]
62 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
46 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
115 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24