igusigus-icon-cart(0)

Série E61.40

<p>e-chain E61.40<br></p>
igus-icon-lupe
E61.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>e-chain E61.40<br></p>
Série E61.40
Série E61.40
Série E61.40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure Hi
Hauteur intérieure Hi
40 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
36 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure Bi
Largeur intérieure Bi
40 mm
Rayon de courbure R
Rayon de courbure R
63 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24