igusigus-icon-cart(0)

Série E4.350

E4.350 series
igus-icon-lupe
E4.350 energy chain series is used in a silt treatment plant near the port of Antwerp.
igus-icon-lupe
E4.350.400.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.350.400.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.350.400.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.350.400.500.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
E4.350 series
E4.350 energy chain series is used in a silt treatment plant near the port of Antwerp.
Série E4.350
Série E4.350
Série E4.350
Série E4.350
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure [Hi]
Hauteur intérieure [Hi]
350 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
315 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
400 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
500 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24