igusigus-icon-cart(0)

Série E2.10

Energy chain E2.10 series
igus-icon-lupe
E2.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Energy chain E2.10 series
Série E2.10
Série E2.10
Série E2.10
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur intérieure [Hi]
Hauteur intérieure [Hi]
10 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
8 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24