Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Boutique pour chaînes porte-câbles dédiées aux robots et aux mouvements 3D

Catégories
Filtre de recherche
Produits pour les mouvements en 3D
Accessoires

Nombre de produits: 74

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRC

  • Gaine porte-câbles
  • Structure fermée
  • Protection anti-copeaux maximale pour les câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
à partir de 1,56 EUR/Maillon
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
8 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRCF

à partir de 6,51 EUR/Maillon
5 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
à partir de 400,41 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 7 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
à partir de 12,99 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRE

  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
  • Outil de démontage pour TRE version B et Clip TRE.LOCK
à partir de 1,77 EUR/Maillon
15 articles, sont prêts à être expédié(s) :
15 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Bride de serrage pour axe 6 du robot

  • Pour différents fabricants et modèles de robots
  • Montage rapide et simple
  • Possibilité d'ajustement rapide du guidage de l'énergie sur l'axe 6
  • Assurance d'un écart constant entre la gaine d'accastillage et l'axe 6
à partir de 181,77 EUR/Pce
26 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3 jours ouvrés
20 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRL

  • Variante légère
  • Produit économique
  • Design « easy »
  • Il suffit d'enfoncer les câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 145 mm
à partir de 0,78 EUR/Maillon
5 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRLF

  • Variante légère
  • Avec verrouillage
  • Remplissage rapide
  • Rayon de courbure R : 100 à 182 mm
à partir de 2,61 EUR/Maillon
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Elément de fixation standard triflex® R avec peignes

  • Avec peignes
  • Avec et sans douilles filetées
à partir de 38,82 EUR/Pce
18 articles, sont prêts à être expédié(s) :
18 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Elément de fixation standard triflex® R sans peignes

  • Version standard
  • Sans peignes
  • Avec et sans douilles filetées
à partir de 38,76 EUR/Pce
20 articles, sont prêts à être expédié(s) :
19 en 3 jours ouvrés
1 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Elément de fixation triflex® R « light » avec serre-câbles à peignes courts

  • Léger et économique
  • Avec serre-câbles à peignes courts
  • Ne peut être combiné à TRC, TRE et TRCF
  • Pour TRC, TRE et TRCF, il convient d'utiliser un TL.XX.01.Z2 avec serre-câbles à peignes longs. 
à partir de 7,38 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
7 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Elément de fixation triflex® R « light » sans peignes serre-câbles

  • Léger et économique
  • Sans peignes serre-câbles
  • Utilisation également possible avec des chaînes porte-câbles standard (TRC, TRE et TRCF)
à partir de 7,29 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 3 jours ouvrés
1 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Elément de fixation triflex® R avec cornet

  • Distribue les forces de manière plus uniforme entre l'élément de fixation et la chaîne porte-câbles
  • Bonne solution pour les applications à charges et force de traction élevées
  • Sécurité supplémentaire
à partir de 187,92 EUR/Pce
16 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
15 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Outil de démontage pour version TRE.B + version TRCF

  • Nécessaire uniquement pour les tailles correspondantes de  TRE.B + TRCF
  • Rend possible le démontage des versions TRE.B et TRCF
  • Pas automatiquement fourni avec la commande des versions TRE.B + TRCF
à partir de 8,10 EUR/Pce
5 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Anneaux de guidage triflex® R

  • Fixation identique ou semblable à un élément de fixation standard
  • Système très pratique combiné à des systèmes de rappel
  • Améliore encore le guidage d'une chaîne porte-câbles triflex R le long du robot 
à partir de 28,65 EUR/Pce
17 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
14 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.