Les guidages linéaires compacts drylin® W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec le plus grand nombre de modèles de la gamme drylin®. Cette série regroupe les avantages de conception d'autres gammes drylin®, ce qui lui confère un montage très aisé conjugué à une utilisation maximale de l'espace disponible. Les rails existent en plus de 25 variantes pour une latitude maximale de conception du système.
Les applications où les forces de déplacement sont très faibles peuvent faire appel aux paliers hybrides à roulettes drylin® avec des roulettes simples ou doubles insérées dans les patins. Ces paliers ne peuvent pas sortir du rail et les éléments de glissement absorbent sans risque les forces transversales et les forces dues à une mauvaise manipulation.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24